{wiska/abzweigkaesten_kunststoff/combi/combi_407/combi407_asmtab.prj},{NB=10109674},{CNSORDERNO=10109674},{RCS=4.0},{WEIGHT=MIN},{TYP=COMBI 407 LG / 3-221-413},{CADINFO=CAD-Daten auf Anfrage},{RAL=RAL 7035},{CD=3.0 - 12.0},{LBH=95.0 x 95.0 x 60.0},{CNSMAT=Junction box: PP / sealing gasket: TPE},{SGE=IP66 / IP67},{AS=6 M20 Membran- und Gewindeeinführungenund und 1 mittige M20 Membran- und Gewindeeinführung mit M25 Ausbrechöffnung, 2 Membran-Kabeleinführungen auf der Rückseite, 4 unverlierbare Deckelschrauben, inklusive Schnellmontagebügel, inklusive Klemmenträger auf Schnellmontageplatte montiert und 3x WAGO 221-413 lose beigelegt}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.