피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMSKEZ - SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, EMSKEZ, brass nickel-plated, metric
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/emskez.prj},{NB=EMSKEZ 25 10063073},{CNSORDERNO=10063073},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=25},{WEIGHT=0.110},{NDM=25.000},{TL1=52.000},{L100=34.500},{H1=1.500},{H2=3.500},{H3=7.000},{D2=26.000},{P2=1.500},{H4=5.000},{D3=20.000},{D4=17.200},{H5=35.000},{R1=2.500},{W1=2.000},{W2=4.000},{H6=8.000},{W3=7.000},{D5=2.850},{W4=23.000},{H7=3.750},{T1=3.000},{THL=14.000},{HL=2.000},{HD=5.000},{MP=4.58},{TYP=EMSKEZ 25},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 52.0},{D1=10.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / PESO (P426233/5)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, PESO (P426233/5)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
EX
Type for Protection
ⁿ/ₐ
BS
Certificate
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMSKEZ 16 10063071
10063071
EMSKEZ 16
M16x1.5
36.0 - 44.0
5.0 - 10.0
5.0
20
22.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / PESO (P426...
-40°C to 75°C
25
0.051
WISKA EMSKEZ 20 10063072
10063072
EMSKEZ 20
M20x1.5
39.0 - 47.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / PESO (P426...
-40°C to 75°C
25
0.065
WISKA EMSKEZ 25 10063073
10063073
EMSKEZ 25
M25x1.5
43.0 - 52.0
10.0 - 17.0
7.0
29
32.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / PESO (P426...
-40°C to 75°C
25
0.110
WISKA EMSKEZ 32 10063074
10063074
EMSKEZ 32
M32x1.5
46.0 - 54.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / PESO (P426...
-40°C to 75°C
25
0.192
WISKA EMSKEZ 40 10063075
10063075
EMSKEZ 40
M40x1.5
54.0 - 65.0
16.0 - 28.0
8.0
46
51.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / PESO (P426...
-40°C to 75°C
10
0.322
WISKA EMSKEZ 50 10063076
10063076
EMSKEZ 50
M50x1.5
61.0 - 72.0
21.0 - 35.0
9.0
55
61.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / PESO (P426...
-40°C to 75°C
10
0.539
WISKA EMSKEZ 63 10063077
10063077
EMSKEZ 63
M63x1.5
66.0 - 77.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / PESO (P426...
-40°C to 75°C
10
0.787
미리보기
3D
치수도
2D