피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESSKV-4-LT - SPRINT cable glands LowTemp, ESSKV-4 LT, stainless steel 1.4404, metric, EN 62444
WISKA
Stainless steel cable glands and accessories
CAD모델 선택
{wiska/edel_kabelver_hyg_zubehoer/esskv_4_lt.prj},{NB=ESSKV-4 25 LT 10065884},{CNSORDERNO=10065884},{L=7.0},{SW=30},{E1=33.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=0.057},{MP=5.58},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=42.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=6.500},{D2=26.000},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{TYP=ESSKV-4 25 LT},{D=M25x1.5},{TL=33.0 - 42.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-60°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Edelstahl - 1.4404},{BAD656=Ja},{BAA351=stahl},{AAS484=Nein},{AAZ374=A},{AAS487=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESSKV-4 12 LT 10065...
10065881
ESSKV-4 12 LT
M12x1.5
23.0 - 30.0
3.0 - 7.0
5.0
17
19.0
Cable gland: stainless st...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.017
WISKA ESSKV-4 16 LT 10065...
10065882
ESSKV-4 16 LT
M16x1.5
26.0 - 34.0
4.5 - 10.0
5.0
22
24.0
Cable gland: stainless st...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.026
WISKA ESSKV-4 20 LT 10065...
10065883
ESSKV-4 20 LT
M20x1.5
29.0 - 37.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: stainless st...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.038
WISKA ESSKV-4 25 LT 10065...
10065884
ESSKV-4 25 LT
M25x1.5
33.0 - 42.0
9.0 - 17.0
7.0
30
33.0
Cable gland: stainless st...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.057
WISKA ESSKV-4 32 LT 10065...
10065885
ESSKV-4 32 LT
M32x1.5
36.0 - 44.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: stainless st...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
5
0.086
WISKA ESSKV-4 40 LT 10065...
10065886
ESSKV-4 40 LT
M40x1.5
44.0 - 55.0
16.0 - 28.0
8.0
46
51.0
Cable gland: stainless st...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
5
0.162
WISKA ESSKV-4 50 LT 10065...
10065887
ESSKV-4 50 LT
M50x1.5
51.0 - 62.0
21.0 - 35.0
9.0
55
61.0
Cable gland: stainless st...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
2
0.257
WISKA ESSKV-4 63 LT 10065...
10065888
ESSKV-4 63 LT
M63x1.5
56.0 - 67.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: stainless st...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
1
0.388
미리보기
3D
치수도
2D