피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMKV - Cable gland with metric connection thread
WISKA
Brass cable glands
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/emkv.prj},{NB=EMKV 25 10103084},{CNSORDERNO=10103084},{L=7.0},{SW=27},{E1=29.5},{CNSQUANTITY=50},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=38.500},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=6.500},{D2=26.000},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=5.58},{E1X=29.50},{TYP=EMKV 25},{D=M25x1.5},{TL=29.5 - 38.5},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAZ374=A},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.06},{TC=EMKV 25},{AR=9-17},{AZ=A},{VER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 2. 28. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA EMKV 12 10103081
10103081
EMKV 12
M12x1.5
20.5 - 27.5
3.0 - 7.0
5.0
14
15.5
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
WISKA EMKV 16 10103082
10103082
EMKV 16
M16x1.5
23.5 - 32.5
4.5 - 10.0
5.0
18
19.5
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
WISKA EMKV 20 10103083
10103083
EMKV 20
M20x1.5
26.5 - 33.5
6.0 - 13.0
6.0
22
24.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
WISKA EMKV 25 10103084
10103084
EMKV 25
M25x1.5
29.5 - 38.5
9.0 - 17.0
7.0
27
29.5
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
WISKA EMKV 32 10103085
10103085
EMKV 32
M32x1.5
31.0 - 39.5
13.0 - 21.0
8.0
34
37.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
25
WISKA EMKV 40 10103086
10103086
EMKV 40
M40x1.5
40.0 - 53.0
16.0 - 28.0
8.0
44
47.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
WISKA EMKV 50 10103087
10103087
EMKV 50
M50x1.5
51.0 - 58.0
21.0 - 35.0
9.0
54
59.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
WISKA EMKV 63 10103088
10103088
EMKV 63
M63x1.5
51.5 - 63.5
34.0 - 48.0
10.0
66
62.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
미리보기
3D
치수도
2D