피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMSKV-L - SPRINT cable glands, EMSKV-L, metric, long, EN 62444
WISKA
Brass cable glands
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/emskv_l.prj},{NB=EMSKV-L 25 10065011},{CNSORDERNO=10065011},{L=12.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.066},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=6},{TL1=47.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=11.500},{D11=23.000},{D2=26.000},{P2=1.500},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=10.58},{TYP=EMSKV-L 25},{D=M25x1.5},{TL=38.0 - 47.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, VDE, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=12},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAZ374=A},{AAS487=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
ⁿ/ₐ
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMSKV-L 12 10065008
10065008
EMSKV-L 12
M12x1.5
30.0 - 37.0
3.0 - 7.0
12.0
16
18.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.021
WISKA EMSKV-L 16 10065009
10065009
EMSKV-L 16
M16x1.5
33.0 - 41.0
4.5 - 10.0
12.0
20
22.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.032
WISKA EMSKV-L 20 10065010
10065010
EMSKV-L 20
M20x1.5
35.0 - 43.0
6.0 - 13.0
12.0
24
27.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.046
WISKA EMSKV-L 25 10065011
10065011
EMSKV-L 25
M25x1.5
38.0 - 47.0
9.0 - 17.0
12.0
29
32.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.066
WISKA EMSKV-L 32 10065012
10065012
EMSKV-L 32
M32x1.5
43.0 - 51.0
13.0 - 21.0
15.0
36
40.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
25
0.109
WISKA EMSKV-L 40 10065013
10065013
EMSKV-L 40
M40x1.5
51.0 - 62.0
16.0 - 28.0
15.0
46
51.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.208
WISKA EMSKV-L 50 10065014
10065014
EMSKV-L 50
M50x1.5
57.0 - 66.0
21.0 - 35.0
15.0
55
61.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.321
WISKA EMSKV-L 63 10065015
10065015
EMSKV-L 63
M63x1.5
61.0 - 72.0
34.0 - 48.0
15.0
68
75.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.464
미리보기
3D
치수도
2D