피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESVG - VentGLAND, SPRINT cable glands, ESVG, polyamide, metric, EN 62444
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/esvg.prj},{NB=ESVG 40 RAL 7035 10102471},{CNSORDERNO=10102471},{TYP=ESVG 40},{VERS=4},{RAL=RAL 7035},{D=M40x1.5},{D111=40.000},{TL=60.0 - 73.0},{TLX=73.000},{D1=16.0 - 28.0},{D1X=28.300},{L=12.0},{SW=46},{E1=51.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM / membrane: ePTFE},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{SGE=IP68 / IP69},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10102471/esvg-40.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10102471/esvg-40.html},{WEIGHT=0.070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESVG 16 RAL 7035 10...
10104412
ESVG 16
RAL 7035
M16x1.5
37.0 - 43.0
4.5 - 10.0
9.0
20
22.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.016
WISKA ESVG 20 RAL 7035 10...
10060974
ESVG 20
RAL 7035
M20x1.5
41.0 - 50.0
6.0 - 13.0
10.0
24
27.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.015
WISKA ESVG 25 RAL 7035 10...
10100666
ESVG 25
RAL 7035
M25x1.5
46.0 - 54.0
9.0 - 17.0
10.0
29
32.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.022
WISKA ESVG 32 RAL 7035 10...
10100801
ESVG 32
RAL 7035
M32x1.5
49.0 - 58.0
13.0 - 21.0
12.0
36
40.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.035
WISKA ESVG 40 RAL 7035 10...
10102471
ESVG 40
RAL 7035
M40x1.5
60.0 - 73.0
16.0 - 28.0
12.0
46
51.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.070
WISKA ESVG 16 RAL 9005 10...
10104413
ESVG 16
RAL 9005
M16x1.5
37.0 - 43.0
4.5 - 10.0
9.0
20
22.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.016
WISKA ESVG 20 RAL 9005 10...
10060802
ESVG 20
RAL 9005
M20x1.5
41.0 - 50.0
6.0 - 13.0
10.0
24
27.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.016
WISKA ESVG 25 RAL 9005 10...
10100667
ESVG 25
RAL 9005
M25x1.5
46.0 - 54.0
9.0 - 17.0
10.0
29
32.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.022
WISKA ESVG 32 RAL 9005 10...
10100802
ESVG 32
RAL 9005
M32x1.5
49.0 - 58.0
13.0 - 21.0
12.0
36
40.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.035
WISKA ESVG 40 RAL 9005 10...
10102472
ESVG 40
RAL 9005
M40x1.5
60.0 - 73.0
16.0 - 28.0
12.0
46
51.0
Cable gland: PA / sealing...
-40°C to 100°C
100
IP68 / IP69
0.070
미리보기
3D
치수도
2D