Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10014379
TYP
WISKA Type
KVM 72-Z56
D
Connection thread size
M72x2.0 mm
TL
Total length
73.0 mm
D1
Cable diameter
54.0 - 56.5 mm
L
Screw-in thread length
16.0 mm
SW
Key width
70 mm
E1
Width across corners
75.0 mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass / sealing gasket: EPDM / earthing insert: brass chromium-plated
O
surface
Bright
SGE
Protection class to EN 60 529
IP54
DIN
DIN 89280
NORMNOTE
Advice
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.075 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.