{wiska/messing_kabelverschraubungen/emskvz.prj},{NB=EMSKVZ 32 10065354},{CNSORDERNO=10065354},{L=8.0},{SW=36},{E1=40.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=0.192},{NDM=32.000},{TL1=54.000},{H1=1.500},{H2=3.500},{H3=5.000},{D2=32.000},{P2=1.500},{H4=6.000},{D3=25.000},{D4=21.200},{H5=35.500},{R1=2.500},{W1=3.000},{W2=5.000},{H6=10.000},{W3=8.500},{D5=3.650},{W4=28.000},{H7=4.500},{T1=4.000},{THL=17.000},{HL=4.000},{HD=7.000},{MP=5.58},{TYP=EMSKVZ 32},{D=M32x1.5},{TL=45.0 - 54.0},{D1=13.0 - 21.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=8},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.