Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
10062902
TYP
WISKA Typbezeichnung
EMDRU 20
D
Durchmesser Anschlussgewinde
M20x1.5 mm
TL
Gesamtlänge
10.5 mm
L
Einschraubgewindelänge
7.5 mm
SW
Schlüsselweite
20 mm
E1
Eckmaß
22.0 mm
CNSMAT
Material
Messing vernickelt
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
100 VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
0.010 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.