Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
10064189
TYP
WISKA Typbezeichnung
ESMU 16
D
Durchmesser Anschlussgewinde
M16x1.5 mm
TL
Gesamtlänge
2.8 mm
SW1
Schlüsselweite
19 mm
E1
Eckmaß
21.0 mm
CNSMAT
Material
Edelstahl A2 (1.4305)
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
10 VPE
WEIGHT
Nettogewicht
0.003 kg
INFO
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.