{wiska/ventgland/emsvg_emv_z_rw.prj},{NB=EMSVG 20 EMV-Z RW 10105888},{CNSORDERNO=10105888},{TYP=EMSVG 20 EMV-Z RW},{VERS=1},{OB=Ni},{D=M20x1.5},{TL=41.0 - 50.0},{D1=6.0 - 13.0},{NDM=20.000},{TL1=41.000},{L=6.0},{SW=24},{E1=27.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA UL94-V0 / membrane: ePTFE / earthing insert: brass chromium-plated},{SGE=IP68},{AF=55},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10105888/emsvg-20-emv-z-rw.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10105888/emsvg-20-emv-z-rw.html},{WEIGHT=0.060}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen