{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/embfs.prj},{NB=EMBFS-07-12-BG10106877RAL 7031},{CNSORDERNO=10106877},{TYP=EMBFS-07-12-BG},{RAL=RAL 7031},{D=M12 x 1,5},{NW=7},{VD=21.3},{DI=6.0},{TL=41.9},{VDO=29.7},{L=9.5},{SW1=17},{SW2=18},{CNSMAT=Wellrohrverschraubung: PA-FR / Dichtung: TPU / Anschlussgewinde: Messing vernickelt},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C bis 100°C },{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{VERS=1},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106877/embfs-07-12-bg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10106877/embfs-07-12-bg.html}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.