Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
50065696
TYP
WISKA Type
OSAJ 32/50
DA
Connection thread size
M32x1.5
DI
Connection thread size
M50x1.5
TL
Total length
40.0 mm
D
Inside diameter
26.0 mm
L
Screw-in thread length
15.0 mm
L1
Length screw-in thread
18.0 mm
SW1
Key width
55 mm
E1
Width across corners
59.0 mm
CNSMAT
material
Brass nickel-plated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex db / Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.228 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.