피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BCAV-S - BraceCONDUIT BCAV-S, polyamide PA6 V2
WISKA
Brace
BraceCONDUIT, Non-metallic
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_kunststoff/bcav_s.prj},{NB=BCAV-S-48-BK10107094},{CNSORDERNO=10107094},{TYP=BCAV-S-48-BK},{RAL=RAL 9005},{NW=48},{DA=54.5},{DI=47.7},{A=4.3},{B=2.8},{R=117.0},{S=0.4},{CNSMAT=PA UL94-V2},{ETEMP=-40°C to 125°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{VERS=9},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10107094/bcav-s-48-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10107094/bcav-s-48-bk.html},{WEIGHT=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
A
Profile width
[mm]
B
Spiral wide
[mm]
R
Bending radius
[mm]
S
wall thickness
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKABCAV-S-07-BK10107086
10107086
BCAV-S-07-BK
RAL 9005
7
10.0
6.7
2.7
1.8
24.0
0.2
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.023
WISKABCAV-S-10-BK10107087
10107087
BCAV-S-10-BK
RAL 9005
10
13.0
9.9
2.7
1.8
26.0
0.2
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.026
WISKABCAV-S-12-BK10107088
10107088
BCAV-S-12-BK
RAL 9005
12
15.7
12.2
3.1
2.2
38.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.034
WISKABCAV-S-14-BK10107089
10107089
BCAV-S-14-BK
RAL 9005
14
18.5
14.2
3.3
2.3
50.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.048
WISKABCAV-S-17-BK10107090
10107090
BCAV-S-17-BK
RAL 9005
17
21.2
16.6
3.3
2.3
56.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.063
WISKABCAV-S-23-BK10107091
10107091
BCAV-S-23-BK
RAL 9005
23
28.3
23.2
3.4
2.3
64.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.096
WISKABCAV-S-29-BK10107092
10107092
BCAV-S-29-BK
RAL 9005
29
34.5
29.0
3.4
2.3
77.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
25
0.125
WISKABCAV-S-36-BK10107093
10107093
BCAV-S-36-BK
RAL 9005
36
42.4
36.0
4.2
2.8
91.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
25
0.148
WISKABCAV-S-48-BK10107094
10107094
BCAV-S-48-BK
RAL 9005
48
54.5
47.7
4.3
2.8
117.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
25
0.200
WISKABCAV-S-07-BG10107095
10107095
BCAV-S-07-BG
RAL 7031
7
10.0
6.7
2.7
1.8
24.0
0.2
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.023
WISKABCAV-S-10-BG10107096
10107096
BCAV-S-10-BG
RAL 7031
10
13.0
9.9
2.7
1.8
26.0
0.2
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.026
WISKABCAV-S-12-BG10107097
10107097
BCAV-S-12-BG
RAL 7031
12
15.7
12.2
3.1
2.2
38.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.034
WISKABCAV-S-14-BG10107098
10107098
BCAV-S-14-BG
RAL 7031
14
18.5
14.2
3.3
2.3
50.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.048
WISKABCAV-S-17-BG10107099
10107099
BCAV-S-17-BG
RAL 7031
17
21.2
16.6
3.3
2.3
56.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.063
WISKABCAV-S-23-BG10107100
10107100
BCAV-S-23-BG
RAL 7031
23
28.3
23.2
3.4
2.3
64.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
50
0.096
WISKABCAV-S-29-BG10107101
10107101
BCAV-S-29-BG
RAL 7031
29
34.5
29.0
3.4
2.3
77.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
25
0.125
WISKABCAV-S-36-BG10107102
10107102
BCAV-S-36-BG
RAL 7031
36
42.4
36.0
4.2
2.8
91.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
25
0.148
WISKABCAV-S-48-BG10107103
10107103
BCAV-S-48-BG
RAL 7031
48
54.5
47.7
4.3
2.8
117.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 125°C
25
0.200
미리보기
3D
2D