피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BCC - BraceCONDUIT, Conduit clip, BCC, polyamide
WISKA
Brace
BraceCONDUIT, Non-metallic
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_kunststoff/bcc.prj},{NB=BCC-48-BK10106947},{CNSORDERNO=10106947},{TYP=BCC-48-BK},{RAL=RAL 9005},{NW=48},{BR=20.0},{HO=74.0},{TL=68.0},{TLO=143.70},{M=M6},{CNSMAT=PA UL94-V0},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{VERS=9},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106947/bcc-48-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10106947/bcc-48-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
BR
Width
[mm]
HO
Height
[mm]
TL
Total length
[mm]
TLO
Total length open
[mm]
M
Borehole
ⁿ/ₐ
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKABCC-07-BK10106939
10106939
BCC-07-BK
RAL 9005
7
20.0
22.5
17.0
39.19
M4
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-10-BK10106940
10106940
BCC-10-BK
RAL 9005
10
20.0
25.0
22.0
49.20
M5
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-12-BK10106941
10106941
BCC-12-BK
RAL 9005
12
20.0
29.0
26.0
59.20
M5
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-14-BK10106942
10106942
BCC-14-BK
RAL 9005
14
20.0
31.5
27.0
61.18
M5
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-17-BK10106943
10106943
BCC-17-BK
RAL 9005
17
20.0
34.8
29.5
66.18
M5
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-23-BK10106944
10106944
BCC-23-BK
RAL 9005
23
20.0
43.5
39.0
85.18
M6
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
25
WISKABCC-29-BK10106945
10106945
BCC-29-BK
RAL 9005
29
20.0
49.5
45.0
97.68
M6
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
10
WISKABCC-36-BK10106946
10106946
BCC-36-BK
RAL 9005
36
20.0
59.0
54.0
115.68
M6
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
10
WISKABCC-48-BK10106947
10106947
BCC-48-BK
RAL 9005
48
20.0
74.0
68.0
143.70
M6
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
5
WISKABCC-07-BG10106930
10106930
BCC-07-BG
RAL 7031
7
20.0
22.5
17.0
39.19
M4
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-10-BG10106931
10106931
BCC-10-BG
RAL 7031
10
20.0
25.0
22.0
49.20
M5
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-12-BG10106932
10106932
BCC-12-BG
RAL 7031
12
20.0
29.0
26.0
59.20
M5
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-14-BG10106933
10106933
BCC-14-BG
RAL 7031
14
20.0
31.5
27.0
61.18
M5
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-17-BG10106934
10106934
BCC-17-BG
RAL 7031
17
20.0
34.8
29.5
66.18
M5
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
50
WISKABCC-23-BG10106935
10106935
BCC-23-BG
RAL 7031
23
20.0
43.5
39.0
85.18
M6
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
25
WISKABCC-29-BG10106936
10106936
BCC-29-BG
RAL 7031
29
20.0
49.5
45.0
97.68
M6
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
10
WISKABCC-36-BG10106937
10106937
BCC-36-BG
RAL 7031
36
20.0
59.0
54.0
115.68
M6
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
10
WISKABCC-48-BG10106938
10106938
BCC-48-BG
RAL 7031
48
20.0
74.0
68.0
143.70
M6
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
5
미리보기
3D
2D