피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BFY - BraceFITTING, Y-Connector, polyamide, BFY
WISKA
Brace
BraceFITTING, Non-metallic
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/bfy.prj},{NB=BFY-48-36-36-BK10109759},{CNSORDERNO=10109759},{TYP=BFY-48-36-36-BK},{TY2=bfy-48-36-36-bk},{RAL=RAL 9005},{NW1=48},{NW2=36},{M=M 6},{ML=114.4},{BR=126.3},{TL=156.9},{CNSMAT=Y-Connector: PA UL94-V0 / sealing gasket: TPU},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=2},{INFO=HTML},{D=6},{COLOR=0.05,0.05,0.06,0.00},{P=1.500},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109759/bfy-48-36-36-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109759/bfy-48-36-36-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
TY2
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
NW1
Nominal width 1
[mm]
NW2
Nominal width 2
[mm]
M
Borloch
[mm]
ML
Borlochabstand
[mm]
BR
Width
[mm]
TL
Total length
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN60529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Case hardening temperature
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packaging unit (PE)
ⁿ/ₐ
BFY-17-10-10-BK10109754
10109754
BFY-17-10-10-BK
bfy-17-10-10-bk
RAL 9005
17
10
M 5
45.1
54.2
110.0
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
5
BFY-17-12-12-BK10109755
10109755
BFY-17-12-12-BK
bfy-17-12-12-bk
RAL 9005
17
12
M 5
52.9
62.1
113.4
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
5
BFY-23-17-17-BK10109756
10109756
BFY-23-17-17-BK
bfy-23-17-17-bk
RAL 9005
23
17
M 6
65.0
76.3
129.8
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
5
BFY-29-23-23-BK10109757
10109757
BFY-29-23-23-BK
bfy-29-23-23-bk
RAL 9005
29
23
M 6
82.0
93.4
145.1
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
2
BFY-36-29-29-BK10109758
10109758
BFY-36-29-29-BK
bfy-36-29-29-bk
RAL 9005
36
29
M 6
97.1
108.4
149.9
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
2
BFY-48-36-36-BK10109759
10109759
BFY-48-36-36-BK
bfy-48-36-36-bk
RAL 9005
48
36
M 6
114.4
126.3
156.9
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
2
BFY-17-10-10-BG10109760
10109760
BFY-17-10-10-BG
bfy-17-10-10-bg
RAL 7031
17
10
M 5
45.1
54.2
110.0
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
5
BFY-17-12-12-BG10109761
10109761
BFY-17-12-12-BG
bfy-17-12-12-bg
RAL 7031
17
12
M 5
52.9
62.1
113.4
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
5
BFY-23-17-17-BG10109762
10109762
BFY-23-17-17-BG
bfy-23-17-17-bg
RAL 7031
23
17
M 6
65.0
76.3
129.8
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
5
BFY-29-23-23-BG10109763
10109763
BFY-29-23-23-BG
bfy-29-23-23-bg
RAL 7031
29
23
M 6
82.0
93.4
145.1
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
2
BFY-36-29-29-BG10109764
10109764
BFY-36-29-29-BG
bfy-36-29-29-bg
RAL 7031
36
29
M 6
97.1
108.4
149.0
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
2
BFY-48-36-36-BG10109765
10109765
BFY-48-36-36-BG
bfy-48-36-36-bg
RAL 7031
48
36
M 6
114.4
126.3
156.9
Y-Connector: PA UL94-V0 /...
IP68
-40°C to 100°C
2
미리보기
3D
치수도
2D