피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMBF45CG - BraceFITTING, with cable gland, 45° angle, EMBF45CG, metric
WISKA
Brace
BraceFITTING, Non-metallic
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/embf45cg.prj},{NB=EMBF45CG-48-50-BG10107992},{CNSORDERNO=10107992},{TYP=EMBF45CG-48-50-BG},{RAL=RAL 7031},{D=M50x1.5},{NW=48},{VD=65.8},{DI=35},{CD=21-35},{TL=150.8-161.8},{VDO=100.1},{L=9},{SW1=60},{SW2=55},{CNSMAT=Conduit fitting: PA-FR / sealing gasket: TPU / connection thread: brass nickel-plated},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{VERS=6},{COLOR=0.36,0.41,0.43,0.00},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10107988/embf45cg-17-20-bg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10107988/embf45cg-17-20-bg.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
NW
Nominal width
[mm]
VD
Closure diameter
[mm]
DI
Inside diameter
[mm]
CD
Cable diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
VDO
Diameter closure
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW1
Key width
[mm]
SW2
Key width 2
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to N60529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Case hardening temperature
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packaging unit (PE)
ⁿ/ₐ
EMBF45CG-12-16-BG10107987
10107987
EMBF45CG-12-16-BG
RAL 7031
M16x1.5
12
25.0
10
4.5-10
90.2-98.2
39.0
5
22
24
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45CG-17-20-BG10107988
10107988
EMBF45CG-17-20-BG
RAL 7031
M20x1.5
17
30.4
13
6-13
89.8-97.8
46.3
6
27
24
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45CG-23-25-BG10107989
10107989
EMBF45CG-23-25-BG
RAL 7031
M25x1.5
23
39.4
17
9-17
107.9-116.9
59.7
7
36
29
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
EMBF45CG-29-32-BG10107990
10107990
EMBF45CG-29-32-BG
RAL 7031
M32x1.5
29
44.4
21
13-21
116.8-124.8
68.1
8
41
36
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
EMBF45CG-36-40-BG10107991
10107991
EMBF45CG-36-40-BG
RAL 7031
M40x1.5
36
53.4
28
16-28
132.6-143.6
82.3
8
50
46
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
5
EMBF45CG-48-50-BG10107992
10107992
EMBF45CG-48-50-BG
RAL 7031
M50x1.5
48
65.8
35
21-35
150.8-161.8
100.1
9
60
55
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
5
EMBF45CG-12-16-BK10107993
10107993
EMBF45CG-12-16-BK
RAL 9005
M16x1.5
12
25.0
10
4.5-10
90.2-98.2
39.0
5
22
24
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45CG-17-20-BK10107994
10107994
EMBF45CG-17-20-BK
RAL 9005
M20x1.5
17
30.4
13
6-13
89.8-97.8
46.3
6
27
24
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45CG-23-25-BK10107995
10107995
EMBF45CG-23-25-BK
RAL 9005
M25x1.5
23
39.4
17
9-17
107.9-116.9
59.7
7
36
29
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
EMBF45CG-29-32-BK10107996
10107996
EMBF45CG-29-32-BK
RAL 9005
M32x1.5
29
44.4
21
13-21
116.8-124.8
68.1
8
41
36
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
EMBF45CG-36-40-BK10107997
10107997
EMBF45CG-36-40-BK
RAL 9005
M40x1.5
36
53.4
28
16-28
132.6-143.6
82.3
8
50
46
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
5
EMBF45CG-48-50-BK10107998
10107998
EMBF45CG-48-50-BK
RAL 9005
M50x1.5
48
65.8
35
21-35
150.8-161.8
100.1
9
60
55
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
5
미리보기
3D
치수도
2D