피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMBFSI - BraceFITTING, with inner thread, Plastic / Brass, EMBFSI, metric
WISKA
Brace
BraceFITTING, Non-metallic
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/embfsi.prj},{NB=EMBFSI-48-50-BG10106921RAL 7031},{CNSORDERNO=10106921},{TYP=EMBFSI-48-50-BG},{RAL=RAL 7031},{D=M50x1,5},{NW=48},{VD=68.0},{DI=42.5},{TL=62.3},{VDO=100.1},{L=14.5},{SW1=60},{SW2=65},{CNSMAT=Wellrohrverschraubung: PA-FR / Dichtung: TPU / Anschlussgewinde: Messing vernickelt},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C bis 100°C },{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{VERS=8},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106921/embfsi-48-50-bg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10106921/embfsi-48-50-bg.html},{D1=50},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
NW
Nominal width
[mm]
VD
Closure diameter
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
VDO
Diameter closure (open)
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW1
Key width 1
[mm]
SW2
Key width 2
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN60529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Case hardening temperature"
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packaging unit (PE)
[VPE]
WISKAEMBFSI-10-16-BG10106...
10106914
EMBFSI-10-16-BG
RAL 7031
M16 x 1,5
10
24.8
7.0
50.3
34.5
14.5
20
21
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-12-16-BG10106...
10106915
EMBFSI-12-16-BG
RAL 7031
M16 x1.5
12
27.5
11.0
49.0
39.0
12.0
22
24
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-12-20-BG10106...
10106916
EMBFSI-12-20-BG
RAL 7031
M20x1,5
12
27.5
11.0
49.0
39.0
14.5
22
24
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-17-20-BG10106...
10106917
EMBFSI-17-20-BG
RAL 7031
M20x1,5
17
32.7
15.4
51.4
46.3
14.5
27
30
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-23-25-BG10106...
10106918
EMBFSI-23-25-BG
RAL 7031
M25x1,5
23
42.0
19.0
58.1
59.7
14.5
36
41
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-29-32-BG10106...
10106919
EMBFSI-29-32-BG
RAL 7031
M32x1,5
29
47.3
26.0
61.1
68.1
14.5
41
46
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
WISKAEMBFSI-36-40-BG10106...
10106920
EMBFSI-36-40-BG
RAL 7031
M40x1,5
36
54.9
33.5
61.7
82.3
14.5
50
55
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
10
WISKAEMBFSI-48-50-BG10106...
10106921
EMBFSI-48-50-BG
RAL 7031
M50x1,5
48
68.0
42.5
62.3
100.1
14.5
60
65
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKAEMBFSI-10-16-BK10106...
10106922
EMBFSI-10-16-BK
RAL 9005
M16x1,5
10
24.8
7.0
50.3
34.5
14.5
20
21
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-12-16-BK10106...
10106923
EMBFSI-12-16-BK
RAL 9005
M16x1,5
12
27.5
11.0
49.0
39.0
12.0
22
24
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-12-20-BK10106...
10106924
EMBFSI-12-20-BK
RAL 9005
M20x1,5
12
27.5
11.0
49.0
39.0
14.5
22
24
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-17-20-BK10106...
10106925
EMBFSI-17-20-BK
RAL 9005
M20x1,5
17
32.7
15.4
51.4
46.3
14.5
27
30
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-23-25-BK10106...
10106926
EMBFSI-23-25-BK
RAL 9005
M25x1,5
23
42.0
19.0
58.1
59.7
14.5
36
41
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEMBFSI-29-32-BK10106...
10106927
EMBFSI-29-32-BK
RAL 9005
M32x1,5
29
47.3
26.0
61.1
68.1
14.5
41
46
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
WISKAEMBFSI-36-40-BK10106...
10106928
EMBFSI-36-40-BK
RAL 9005
M40x1,5
36
54.9
33.5
61.7
82.3
14.5
50
55
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
10
WISKAEMBFSI-48-50-BK10106...
10106929
EMBFSI-48-50-BK
RAL 9005
M50x1,5
48
68.0
42.5
62.3
100.1
14.5
60
65
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
5
미리보기
3D
치수도
2D