피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMSKV LT EMV-Z - SPRINT EMSKV EMV-Z, LowTemp, earthing cones DIN 89345, brass, metric, EN 62444
WISKA
EMC cable glands and accessories, brass / stainless steel
CAD모델 선택
{wiska/emv_kabelver_zubehoer/emskv_lt_emv_z.prj},{NB=EMSKV 25 LT EMV-Z 10065819},{CNSORDERNO=10065819},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.073},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=42.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=6.500},{D2=26.0},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=5.58},{TYP=EMSKV 25 LT EMV-Z},{D=M25x1.5},{TL=33.0 - 42.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA / earthing insert: brass chromium-plated},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-60°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMSKV 12 LT EMV-Z 1...
10105938
EMSKV 12 LT EMV-Z
M12x1.5
23.0 - 30.0
3.0 - 7.0
5.0
16
18.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
50
0.024
WISKA EMSKV 16 LT EMV-Z 1...
10105356
EMSKV 16 LT EMV-Z
M16x1.5
26.0 - 34.0
4.5 - 10.0
5.0
20
22.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
50
0.040
WISKA EMSKV 20 LT EMV-Z 1...
10104931
EMSKV 20 LT EMV-Z
M20x1.5
29.0 - 37.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
50
0.048
WISKA EMSKV 25 LT EMV-Z 1...
10065819
EMSKV 25 LT EMV-Z
M25x1.5
33.0 - 42.0
9.0 - 17.0
7.0
29
32.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
50
0.073
WISKA EMSKV 32 LT EMV-Z 1...
10105138
EMSKV 32 LT EMV-Z
M32x1.5
36.0 - 44.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
25
0.095
WISKA EMSKV 40 LT EMV-Z 1...
10065821
EMSKV 40 LT EMV-Z
M40x1.5
44.0 - 55.0
16.0 - 28.0
8.0
46
51.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.207
WISKA EMSKV 50 LT EMV-Z 1...
10065822
EMSKV 50 LT EMV-Z
M50x1.5
51.0 - 62.0
21.0 - 35.0
9.0
55
61.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.315
WISKA EMSKV 63 LT EMV-Z 1...
10104932
EMSKV 63 LT EMV-Z
M63x1.5
56.0 - 67.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.467
미리보기
3D
치수도
2D