피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESKVZ - SPRINT cable glands with external strain relief, ESKVZ, metric, EN 62444
WISKA
Polyamide cable glands
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/eskvz.prj},{NB=ESKVZ 32 RAL 7035 10060727},{CNSORDERNO=10060727},{L=12.0},{SW=36},{E1=40.0},{WEIGHT=0.432},{DNDM=32.000},{TLX=49.900},{D11=21.300},{MP=10.07},{TYP=ESKVZ 32},{RAL=RAL 7035},{D=M32x1.5},{TL=57.0 - 66.0},{D1=13.0 - 21.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=10},{CERTIFICATION=RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=12},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=lichtgrau},{AAS484=Nein},{AAZ374=B},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.432},{TC=ESKVZ 32},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10060727/eskvz-32.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10060727/eskvz-32.html},{AAJ095=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESKVZ 12 RAL 7035 1...
10060722
ESKVZ 12
RAL 7035
M12x1.5
38.0 - 43.0
3.0 - 7.0
9.0
16
18.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
100
0.007
WISKA ESKVZ 16 RAL 7035 1...
10060723
ESKVZ 16
RAL 7035
M16x1.5
40.0 - 46.0
4.5 - 10.0
9.0
20
22.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
100
0.017
WISKA ESKVZ 20 RAL 7035 1...
10060724
ESKVZ 20
RAL 7035
M20x1.5
49.0 - 58.0
6.0 - 13.0
10.0
24
26.5
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.020
WISKA ESKVZ 25 RAL 7035 1...
10060725
ESKVZ 25
RAL 7035
M25x1.5
51.0 - 60.0
9.0 - 17.0
10.0
29
32.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
25
0.026
WISKA ESKVZ 32 RAL 7035 1...
10060727
ESKVZ 32
RAL 7035
M32x1.5
57.0 - 66.0
13.0 - 21.0
12.0
36
40.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.432
WISKA ESKVZ 12 RAL 9005 1...
10061475
ESKVZ 12
RAL 9005
M12x1.5
38.0 - 43.0
3.0 - 7.0
9.0
16
18.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
100
0.007
WISKA ESKVZ 16 RAL 9005 1...
10061476
ESKVZ 16
RAL 9005
M16x1.5
40.0 - 46.0
4.5 - 10.0
9.0
20
22.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
100
0.011
WISKA ESKVZ 20 RAL 9005 1...
10061477
ESKVZ 20
RAL 9005
M20x1.5
49.0 - 58.0
6.0 - 13.0
10.0
24
26.5
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.021
WISKA ESKVZ 25 RAL 9005 1...
10061478
ESKVZ 25
RAL 9005
M25x1.5
51.0 - 60.0
9.0 - 17.0
10.0
29
32.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
25
0.029
WISKA ESKVZ 32 RAL 9005 1...
10061479
ESKVZ 32
RAL 9005
M32x1.5
57.0 - 66.0
13.0 - 21.0
12.0
36
40.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.046
미리보기
3D
치수도
2D