피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
KA BIO - Abzweigkasten KA BIO
WISKA
bim_products
ka_bio
CAD모델 선택
{wiska/bim_products/ka_bio/ka_bio.prj},{NB=10112781 BIM 300},{PREVIEW=ka_bio_1.png},{CNSORDERNO=10112781 BIM},{LOD=300},{TYP=KA 006 BIO-LG},{CADINFO=CAD-Daten auf Anfrage},{RAL=RAL 7035},{CD=7.0 - 12.0},{LBH=86.0 x 44.0 x 41.0},{CNSMAT=case and cover: Bio-plastic},{SGE=IP55},{AS=10 self-sealing, cutable cable entries at the side, 2 on the bottom, captive cover},{NOTE1=Mounting: with cable ties, 2 external mounting feet},{GDP=750°C},{ETEMP=-30°C to 60°C},{IT=-5°C to 60°C},{SP=400},{RCS=1.5},{CNSQUANTITY=10},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10112781/ka-006-bio-lg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10112781/ka-006-bio-lg.html},{VERS=1},{PPATH=assemblies/ka_bio_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
CD
Cable diameter
[mm]
LBH
LxBxH
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60529
ⁿ/ₐ
AS
Equipment
ⁿ/ₐ
NOTE1
Remarks 1
ⁿ/ₐ
GDP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
[°C]
IT
Temperatures during install
[°C]
SP
Voltage
[V]
RCS
Rated cross section
[mm²]
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
10112781 BIM 300
10112781 BIM
KA 006 BIO-LG
RAL 7035
7.0 - 12.0
86.0 x 44.0 x 41.0
case and cover: Bio-plast...
IP55
10 self-sealing, cutable ...
Mounting: with cable ties...
750°C
-30°C to 60°C
-5°C to 60°C
400
1.5
10
10112782 BIM 300
10112782 BIM
KA 012 BIO-LG
RAL 7035
7.0 - 12.0
86.0 x 86.0 x 41.0
case and cover: Bio-plast...
IP55
12 self-sealing, cutable ...
Mounting: with cable ties...
750°C
-30°C to 60°C
-5°C to 60°C
400
4.0
10
10112783 BIM 300
10112783 BIM
KA 016 BIO-LG
RAL 7035
7.0 - 12.0
125.0 x 86.0 x 41.0
case and cover: Bio-plast...
IP55
14 self-sealing, cutable ...
Mounting: with cable ties...
750°C
-30°C to 60°C
-5°C to 60°C
400
6.0
10
미리보기
3D
2D