{wiska/atex_d_kabelver_zubehoer/osaj.prj},{NB=OSAJ 25/50 50065695},{CNSORDERNO=50065695},{TYP=OSAJ 25/50},{DA=M25x1.5},{DAX=25.000},{DI=M50x1.5},{TL=40.0},{DIX=50.000},{D=19.0},{L=15.0},{L1=18.0},{SW1=57},{E1=61.0},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{SGE=IP67},{EX=Ex db / Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{D1=56.000},{H1=10.000},{D2=19.000},{D3=35.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/50065695/osaj-50--m25mm50f.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/50065695/osaj-50--m25mm50f.html},{WEIGHT=0.154}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.