{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/emske_emv_s.prj},{NB=EMSKE 40 EMV-S 10102976},{CNSORDERNO=10102976},{D2=26.0},{L=8.0},{SW=46},{E1=51.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=0.207},{NDM=40.000},{IT=25.0},{KS=5},{TL1=55.000},{L3=4.5},{L4=31.5},{ML=7.500},{D4=43.000},{P2=0.750},{D11=38.000},{D3=45.000},{NL1=19.196},{NL2=6.108},{C=7.336},{ID=28.200},{R1=2.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=6.58},{TYP=EMSKE 40 EMV-S},{D=M40x1.5},{TL=44.0 - 55.0},{D1=16.0 - 28.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/4)},{INFO=HTML},{BAA997=8},{AAS481=metrisch}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.