{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/ebf45.prj},{NB=EBF45-17-20-BG10106951},{CNSORDERNO=10106951},{TYP=EBF45-17-20-BG},{RAL=RAL 7031},{D=M20x1.5},{NW=17},{DI=13.2},{F=27.0},{TL=60.8},{VDO=46.3},{L=12.0},{SW=27},{CNSMAT=Conduit fitting: PA-FR / sealing gasket: TPU},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{COLOR=0.36,0.41,0.43,0.00},{D1=20},{P=1.5},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106951/ebf45-17-20-bg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10106951/ebf45-17-20-bg.html}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.