{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/ebf45.prj},{NB=EBF45-36-40-BG10106954},{CNSORDERNO=10106954},{TYP=EBF45-36-40-BG},{RAL=RAL 7031},{D=M40x1.5},{NW=36},{DI=33.5},{F=50.0},{TL=89.5},{VDO=82.3},{L=14.5},{SW=50},{CNSMAT=Conduit fitting: PA-FR / sealing gasket: TPU},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=10},{INFO=HTML},{COLOR=0.36,0.41,0.43,0.00},{D1=40},{P=1.5},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106954/ebf45-36-40-bg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10106954/ebf45-36-40-bg.html}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.