{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/embf90cg.prj},{NB=EMBF90CG-36-40-BK10108011},{CNSORDERNO=10108011},{TYP=EMBF90CG-36-40-BK},{RAL=RAL 9005},{D=M40x1.5},{NW=36},{VD=53.4},{DI=28},{CD=16-28},{TL=115.2-126.2},{VDO=82.3},{L=8},{SW1=50},{SW2=46},{CNSMAT=Conduit fitting: PA-FR / sealing gasket: TPU / connection thread: brass nickel-plated},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{COLOR=0.36,0.41,0.43,0.00},{D1=50},{P=1.5},{SW=50},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10108011/embf90cg-36-40-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10108011/embf90cg-36-40-bk.html}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir