{wiska/dichtungen_zubehoer_werkzeuge/ord_e.prj},{NB=ORD-E 16 10064698},{CNSORDERNO=10064698},{TYP=ORD-E 16},{RAL=RAL 9005},{DIXS=13x1,5},{DI=13.000},{S=1.5},{D=M16x1.5},{CNSMAT=EPDM},{FB=SPRINT 16},{ETEMP=-40°C to 120°C},{CB=Resistant to: ozon, vapour, the most acids, influence of the weather},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{TOHIDE=1},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10064698/ord-e-16.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10064698/ord-e-16.html},{WEIGHT=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.