{wiska/kunststoff_zubehoer/emug.prj},{NB=EMUG 50 RAL 7035 10060776},{CNSORDERNO=10060776},{TL=7.0},{SW=60},{E1=66.6},{WEIGHT=0.012},{D111=50.000},{TYP=EMUG 50},{RAL=RAL 7035},{F=},{D=M50x1.5},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=lichtgrau},{AAS484=Nein},{W=0.012},{TC=EMUG 50},{EOLDATE=},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10060776/emug-50.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10060776/emug-50.html},{AAS460=M50},{BAA038=-40},{BAA039=100},{AAO677=Wiska},{MANUFACTURER_URL=https://www.wiska.com/},{AAQ326=https://www.wiska.com/en/30/pde/10060776/emug-50.html},{AAO676=10060776},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Polyamide}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。