{wiska/kunststoff_zubehoer/kem.prj},{NB=KEM 12/16 RAL 7035 10063570},{CNSORDERNO=10063570},{TYP=KEM 12/16},{TYP2=KEM},{TA=M},{TI=M},{D101=6.000},{D102=10.000},{RAL=RAL 7035},{DA=M12x1.5},{DANDM=12.000},{DAKDM=10.160},{DI=M16x1.5},{DINDM=16.000},{DIKDM=14.376},{TL=27.0},{L=9.0},{SW=20},{E1=22.0},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063570/kem-1216.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063570/kem-1216.html},{WEIGHT=0.005}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.