피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EBFC - BraceFITTING, Adaptor-Connector
WISKA
Brace
BraceFITTING, Non-metallic
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/ebfc.prj},{NB=BFC-48-48-BK10109732},{CNSORDERNO=10109732},{TYP=BFC-48-48-BK},{TY2=bfc-48-48-bk},{RAL=RAL 9005},{NW=48},{VD=68.0},{DI=42.5},{TL=103.4},{VDO=100.1},{SW1=60},{SW2=67},{CNSMAT=Conduit adaptor: PA UL94-V0 / sealing gasket: TPU},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C },{CNSQUANTITY=2},{COLOR=0.05,0.05,0.06,0.00},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109732/bfc-48-48-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109732/bfc-48-48-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
VD
Closure diameter
[mm]
DI
Inside diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
VDO
Diameter closure (open)
[mm]
SW1
Key width 1
[mm]
SW2
Key width 2
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN60529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Case hardening temperature
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
packing unit (PE)
ⁿ/ₐ
WISKABFC-10-10-BK10109726
10109726
BFC-10-10-BK
RAL 9005
10
24.8
7.0
73.2
34.5
20
20
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKABFC-12-12-BK10109727
10109727
BFC-12-12-BK
RAL 9005
12
27.5
12.0
72.2
39.0
22
23
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKABFC-17-17-BK10109728
10109728
BFC-17-17-BK
RAL 9005
17
32.7
15.5
77.0
46.3
27
28
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKABFC-23-23-BK10109729
10109729
BFC-23-23-BK
RAL 9005
23
42.0
19.0
92.6
59.7
36
36
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKABFC-29-29-BK10109730
10109730
BFC-29-29-BK
RAL 9005
29
47.3
26.0
98.0
68.1
41
44
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
2
WISKABFC-36-36-BK10109731
10109731
BFC-36-36-BK
RAL 9005
36
54.9
33.5
101.9
82.3
50
54
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
2
WISKABFC-48-48-BK10109732
10109732
BFC-48-48-BK
RAL 9005
48
68.0
42.5
103.4
100.1
60
67
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
2
WISKABFC-10-10-BG10109733
10109733
BFC-10-10-BG
RAL 7031
10
24.8
7.0
73.2
34.5
20
20
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKABFC-12-12-BG10109734
10109734
BFC-12-12-BG
RAL 7031
12
27.5
12.0
72.2
39.0
22
23
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKABFC-17-17-BG10109735
10109735
BFC-17-17-BG
RAL 7031
17
32.7
15.5
77.0
46.3
27
28
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKABFC-23-23-BG10109736
10109736
BFC-23-23-BG
RAL 7031
23
42.0
19.0
92.6
59.7
36
36
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKABFC-29-29-BG10109737
10109737
BFC-29-29-BG
RAL 7031
29
47.3
26.0
98.0
68.1
41
44
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
2
WISKABFC-36-36-BG10109738
10109738
BFC-36-36-BG
RAL 7031
36
54.9
33.5
101.9
82.3
50
54
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
2
WISKABFC-48-48-BG10109739
10109739
BFC-48-48-BG
RAL 7031
48
68.0
42.5
103.4
100.1
60
67
Conduit adaptor: PA UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
2
미리보기
3D
치수도
2D